Articolo 6

ADP
dk
d1
E 7053/16
16
10
E 7053/20
20
12
E 7053/25
25
16
E 7053/32
32
20
E 7053/40
40
25
E 7053/50
50
32

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima: 180°C

Materiale

  • FKM (Viton) / PTFE (Teflon)
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.