Είδος 5

ADP
VKT
SW
d
l
t
d1
t1
d2
V 34412/1/4/10
6,3 mm / 1/4"
10
14.3
23
8
14.3
14.9
9
V 34412/1/4/12
6,3 mm / 1/4"
12
16.5
23
9.5
16.5
14.3
11
V 34412/1/2/16
12,5 mm / 1/2"
16
22.4
38
13.5
23.7
19.6
15
V 34412/1/2/19
12,5 mm / 1/2"
19
26.2
38
16
25
21
18
V 34412/1/2/24
12,5 mm / 1/2"
24
32
42
18.5
26
24.9
21

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Ιδιαίτερα κατάλληλο για την συναρμολόγηση των μονάδων διεπαφής
  • Μεγέθη κλειδιών με αυστηρά όρια ανοχής
  • Με λεπτά τοιχώματα, για την εκτέλεση εργασιών ακόμα και στους πιο περιορισμένους χώρους
  • 12 άκρων με προφίλ αντιολισθητικής οδήγησης

Υλικό

  • Χρωμιοβαναδιούχος χάλυβας, επινικελωμένος-επιχρωμιωμένος για αποφυγή θρυμματισμού
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.