Položek 5

ADP
VKT
SW
d
l
t
d1
t1
d2
V 34412/1/4/10
6,3 mm / 1/4"
10
14.3
23
8
14.3
14.9
9
V 34412/1/4/12
6,3 mm / 1/4"
12
16.5
23
9.5
16.5
14.3
11
V 34412/1/2/16
12,5 mm / 1/2"
16
22.4
38
13.5
23.7
19.6
15
V 34412/1/2/19
12,5 mm / 1/2"
19
26.2
38
16
25
21
18
V 34412/1/2/24
12,5 mm / 1/2"
24
32
42
18.5
26
24.9
21

Podrobnosti

Popis produktu

  • Speciálně určené pro montáž sestavy ústí trysek
  • Velikost klíčů s úzkou tolerancí
  • Tenkostěnný, pro práci v omezených prostorech
  • 12-hran s profilem Anti-Slip-Drive

Materiál

  • Chrom-vanadová ocel s NiCr povlakem, který zabraňuje štípání
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
Chcete konfigurovat položku, která patří do . Po provedení úprav prosím samostatně zkontrolujte technickou kompatibilitu všech desek a komponentů.