Articolo 8

ADP
d
r prog.
Z
l
l1
d2
l2
d3
ap max.
WZF 11522/ 3
3
0.5
4
80
2
2.8
30
6
0.1
WZF 11522/ 4
4
0.8
4
80
3
3.8
32
6
0.15
WZF 11522/ 5
5
0.8
4
80
4
4.8
40
6
0.2
WZF 11522/ 6
6
1
4
80
5
5.7
44
6
0.25
WZF 11522/ 8
8
1.5
4
100
6
7.7
64
8
0.3
WZF 11522/10
10
2
4
120
8
9.5
75
10
0.4
WZF 11522/12
12
2
4
120
10
11.5
75
12
0.5
WZF 11522/16
16
2.5
4
150
12
15.5
100
16
0.7

Utilizzo

Utilizzo
P

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

M

Perfettamente idoneo/a

Acciaio inossidabile

K

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

N

Non idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

S

Perfettamente idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

H

Perfettamente idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

Perfettamente idoneo/a

Acciaio e acciaio altolegato

Perfettamente idoneo/a

Acciaio inossidabile

Perfettamente idoneo/a

Ghisa grigia, ghisa sferoidale e ghisa malleabile

Non idoneo/a

Alluminio e altri metalli non ferrosi

Perfettamente idoneo/a

Leghe speciali, superleghe e leghe di titanio

Perfettamente idoneo/a

Acciaio temprato e ghisa raffreddata

  • Perfettamente idoneo/a
  • Idoneo/a
  • Non idoneo/a

Calcolatore dei parametri di taglio

Ottieni con pochi click i parametri di taglio ottimali per il tuo utensile!

Vai al calcolatore

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Fresa ad avanzamento rapido ad alta prestazione
  • A partire da 5 mm con fori per refrigerante interno

Materiale

  • Metallo duro integrale, rivestimento TiAlN
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.