Izdelek 8

ADP
d
r prog.
Z
l
l1
d2
l2
d3
ap max.
WZF 11522/ 3
3
0.5
4
80
2
2.8
30
6
0.1
WZF 11522/ 4
4
0.8
4
80
3
3.8
32
6
0.15
WZF 11522/ 5
5
0.8
4
80
4
4.8
40
6
0.2
WZF 11522/ 6
6
1
4
80
5
5.7
44
6
0.25
WZF 11522/ 8
8
1.5
4
100
6
7.7
64
8
0.3
WZF 11522/10
10
2
4
120
8
9.5
75
10
0.4
WZF 11522/12
12
2
4
120
10
11.5
75
12
0.5
WZF 11522/16
16
2.5
4
150
12
15.5
100
16
0.7

Uporaba

Uporaba
P

Posebej primerno

Jeklo in visokolegirano jeklo

M

Posebej primerno

Nerjaveče jeklo

K

Posebej primerno

Siva litina, nodularna litina in temprana litina

N

Ni primerno

Aluminij in druge neželezne kovine

S

Posebej primerno

Posebne, super in titanove zlitine

H

Posebej primerno

Kaljeno jeklo in ohlajena litina

Posebej primerno

Jeklo in visokolegirano jeklo

Posebej primerno

Nerjaveče jeklo

Posebej primerno

Siva litina, nodularna litina in temprana litina

Ni primerno

Aluminij in druge neželezne kovine

Posebej primerno

Posebne, super in titanove zlitine

Posebej primerno

Kaljeno jeklo in ohlajena litina

  • Posebej primerno
  • Primerno
  • Ni primerno

Kalkulator za rezalne parametre

Z nekaj kliki do optimalnih rezalnih parametrov za vaše orodje!

Na kalkulator

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Visoko zmogljivi rezkar za grobo rezkanje
  • Od 5mm z IKZ

Material

  • VHM, TiAlN-prevleka