Artikel 8

ADP
d
r prog.
Z
l
l1
d2
l2
d3
ap max.
WZF 11522/ 3
3
0.5
4
80
2
2.8
30
6
0.1
WZF 11522/ 4
4
0.8
4
80
3
3.8
32
6
0.15
WZF 11522/ 5
5
0.8
4
80
4
4.8
40
6
0.2
WZF 11522/ 6
6
1
4
80
5
5.7
44
6
0.25
WZF 11522/ 8
8
1.5
4
100
6
7.7
64
8
0.3
WZF 11522/10
10
2
4
120
8
9.5
75
10
0.4
WZF 11522/12
12
2
4
120
10
11.5
75
12
0.5
WZF 11522/16
16
2.5
4
150
12
15.5
100
16
0.7

Anwendung

Anwendung
P

Perfekt geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

M

Perfekt geeignet

Rostfreier Stahl

K

Perfekt geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

N

Nicht geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

S

Perfekt geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

H

Perfekt geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

Perfekt geeignet

Stahl und hochlegierter Stahl

Perfekt geeignet

Rostfreier Stahl

Perfekt geeignet

Grauguss, Sphäroguss und Temperguss

Nicht geeignet

Aluminium und andere Nichteisenmetalle

Perfekt geeignet

Sonder-, Super- und Titanlegierungen

Perfekt geeignet

Gehärteter Stahl und Hartguss

  • Perfekt geeignet
  • Geeignet
  • Nicht geeignet

Schnittdaten-Kalkulator

Mit wenigen Klicks zu den optimalen Schnittparametern für Ihr Werkzeug!

Zum Kalkulator

Details

Produktbeschreibung

  • Hochleistungs-Hochvorschubfräser
  • Ab 5 mm mit IKZ

Material

  • VHM, TiAlN-beschichtet
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
Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.