Articles 8

ADP
d
r prog.
Z
l
l1
d2
l2
d3
ap max.
WZF 11522/ 3
3
0.5
4
80
2
2.8
30
6
0.1
WZF 11522/ 4
4
0.8
4
80
3
3.8
32
6
0.15
WZF 11522/ 5
5
0.8
4
80
4
4.8
40
6
0.2
WZF 11522/ 6
6
1
4
80
5
5.7
44
6
0.25
WZF 11522/ 8
8
1.5
4
100
6
7.7
64
8
0.3
WZF 11522/10
10
2
4
120
8
9.5
75
10
0.4
WZF 11522/12
12
2
4
120
10
11.5
75
12
0.5
WZF 11522/16
16
2.5
4
150
12
15.5
100
16
0.7

Application

Application
P

Convient parfaitement

Acier et acier fortement allié

M

Convient parfaitement

Acier inoxydable

K

Convient parfaitement

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

N

Ne convient pas

Aluminium et autres métaux non-ferreux

S

Convient parfaitement

Alliages spéciaux et alliages de titane

H

Convient parfaitement

Acier et fonte trempés

Convient parfaitement

Acier et acier fortement allié

Convient parfaitement

Acier inoxydable

Convient parfaitement

Fonte grise, fonte sphéroïdale et fonte malléable

Ne convient pas

Aluminium et autres métaux non-ferreux

Convient parfaitement

Alliages spéciaux et alliages de titane

Convient parfaitement

Acier et fonte trempés

  • Convient parfaitement
  • Convient
  • Ne convient pas

Calculateur vitesses de coupe

Quelques clics suffisent pour avoir les données de coupe optimales de votre outil !

Vers le calculateur

Détails

Description du produit

  • Fraise de haute performance à avance rapide
  • Avec arrosage interne à partir du diamètre 5mm

Matériau

  • carbure monobloc, avec revêtement TiAIN
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.