Articol 1

ADP
SW
l
l1
d4
d1
GDZK 2245/1/4
13
35
10
7
1/4"

Detalii

Descriere produs

  • Potrivit pentru cuple de siguranță
  • Cu etanșare filet

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GDZK 2245/1/4 Ștuț NW 7.2 cu filet exterior, oțel Cadru produs

GDZK 2245/1/4

Ștuț NW 7.2 cu filet exterior, oțel

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.