Artículos 1

ADP
SW
l
l1
d4
d1
GDZK 2245/1/4
13
35
10
7
1/4"

Detalles

Descripción del producto

  • Compatible con los enchufes rápidos de seguridad
  • Con junta de rosca

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

GDZK 2245/1/4 Conector NW 7.2 con rosca macho, en acero Imagen del producto

GDZK 2245/1/4

Conector NW 7.2 con rosca macho, en acero

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
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
El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.