Articolo 2

ADP
Forma
l2
A
d1
l1
d3
h3
E 6614/A1/ 2000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
A1
2000
3 x 0.25
8
32
10.2
-
E 6614/B1/ 2000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
B1
2000
3 x 0.25
8
23.5
10.9
17

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Boccola con sistema di sicurezza
  • Temperatura massima: 90°C
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.