Είδος 2

ADP
μορφή
l2
A
d1
l1
d3
h3
E 6614/A1/ 2000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
A1
2000
3 x 0.25
8
32
10.2
-
E 6614/B1/ 2000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
B1
2000
3 x 0.25
8
23.5
10.9
17

Λεπτομέρειες

Περιγραφή προϊόντος

  • Θηλυκό φις με ασφάλεια χειρισμού
  • Μέγιστη θερμοκρασία: 90 °C
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
Θέλετε να διαμορφώσετε ένα είδος που ανήκει στο . Μετά τις προσαρμογές σας, ελέγξτε μόνοι σας όλες τις πλάκες και τα εξαρτήματα ως προς την τεχνική τους συμβατότητα.