Articles 2

ADP
Forme
l2
A
d1
l1
d3
h3
E 6614/A1/ 2000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
A1
2000
3 x 0.25
8
32
10.2
-
E 6614/B1/ 2000 meu-simple-table-cell__cell-product-img
B1
2000
3 x 0.25
8
23.5
10.9
17

Détails

Description du produit

  • Douille avec verrouillage
  • Température maximale : 90 °C
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.