Articolo 2

ADP
d1
d2
l
d3
d4
E 2069/ 9/ 9
9
9
52
12
7
E 2069/13/13
13
13
52
16
10

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Pressione massima: 15 bar

Materiale

  • 2.0401 (CuZn)
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.