Artykuły 2

ADP
d1
d2
l
d3
d4
E 2069/ 9/ 9
9
9
52
12
7
E 2069/13/13
13
13
52
16
10

Szczegóły

Opis produktu

  • Maks. ciśnienie: 15 bar

Materiał

  • 2.0401 (CuZn)
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.