Articolo 6

ADP
b
l2
s
d1
l1
d3
d5
l5
E 2109/ 8/180
8
180
1.7
12
13
M 6
8
8
E 2109/ 10/180
10
180
1.7
12
13
M 6
10
10
E 2109/ 12/250
12
250
2
16
16
M 8
12
12
E 2109/ 15/250
15
250
2
16
16
M 8
15
15
E 2109/ 20/300
20
300
2
22
20
M12
20
20
E 2109/ 25/380
25
380
2.2
26
22
M16
25
25

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Temperatura massima (acqua): 100°C
  • Temperatura massima (olio): 140°C

Materiale

  • PA 6.6 GF 30 / FKM (Viton)

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

Hai domande sul prodotto?

Effettua il login o registrati per porre domande ai nostri esperti.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.