Articles 6

ADP
b
l2
s
d1
l1
d3
d5
l5
E 2109/ 8/180
8
180
1.7
12
13
M 6
8
8
E 2109/ 10/180
10
180
1.7
12
13
M 6
10
10
E 2109/ 12/250
12
250
2
16
16
M 8
12
12
E 2109/ 15/250
15
250
2
16
16
M 8
15
15
E 2109/ 20/300
20
300
2
22
20
M12
20
20
E 2109/ 25/380
25
380
2.2
26
22
M16
25
25

Détails

Description du produit

  • Température maximale (eau) : 100 °C
  • Température maximale (huile) : 140 °C

Matériau

  • PA 6.6 GF 30 / FKM (Viton)
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
Vous souhaitez configurer un article appartenant à . Après avoir effectué vos ajustements, veuillez vérifier vous-même la compatibilité technique de tous les composants et plaques.