E 2109
Separador laminar de plástico con junta de vitón
Artículos 6
| |
ADP
|
b
|
l2
|
s
|
d1
|
l1
|
d3
|
d5
|
l5
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
E 2109/ 8/180
|
|
8
|
180
|
1.7
|
12
|
13
|
M 6
|
8
|
8
|
|
E 2109/ 10/180
|
|
10
|
180
|
1.7
|
12
|
13
|
M 6
|
10
|
10
|
|
E 2109/ 12/250
|
|
12
|
250
|
2
|
16
|
16
|
M 8
|
12
|
12
|
|
E 2109/ 15/250
|
|
15
|
250
|
2
|
16
|
16
|
M 8
|
15
|
15
|
|
E 2109/ 20/300
|
|
20
|
300
|
2
|
22
|
20
|
M12
|
20
|
20
|
|
E 2109/ 25/380
|
|
25
|
380
|
2.2
|
26
|
22
|
M16
|
25
|
25
|
Detalles
Descripción del producto
- Temperatura máxima (agua): 100 °C
- Temperatura máxima (aceite): 140 °C
Material
- PA 6.6 GF 30 / FKM (Viton)
Documentos
Accesorios
¿Tiene alguna pregunta sobre el producto?
Inicie sesión o regístrese para dirigir sus preguntas directamente a nuestros expertos.
Iniciar sesión ahoraLe recomendamos