Articolo 154

ADP
b
l
s
E 1450/ 36 96/ 6
36
96
6
E 1450/ 66 96/ 6
66
96
6
E 1450/ 27 126/ 6
27
126
6
E 1450/ 36 126/ 6
36
126
6
E 1450/ 46 126/ 6
46
126
6
E 1450/ 56 126/ 6
56
126
6
E 1450/ 66 126/ 6
66
126
6
E 1450/ 27 156/ 6
27
156
6
E 1450/ 27 168/ 6
27
168
6
E 1450/ 36 156/ 6
36
156
6
E 1450/ 36 168/ 6
36
168
6
E 1450/ 46 156/ 6
46
156
6
E 1450/ 46 168/ 6
46
168
6
E 1450/ 56 156/ 6
56
156
6
E 1450/ 56 168/ 6
56
168
6
E 1450/ 66 156/ 6
66
156
6
E 1450/ 66 168/ 6
66
168
6
E 1450/ 76 156/ 6
76
156
6
E 1450/ 86 156/ 6
86
156
6
E 1450/ 96 156/ 6
96
156
6
E 1450/ 27 196/ 6
27
196
6
E 1450/ 27 208/ 6
27
208
6
E 1450/ 36 196/ 6
36
196
6
E 1450/ 36 208/ 6
36
208
6
E 1450/ 46 196/ 6
46
196
6
E 1450/ 46 208/ 6
46
208
6
E 1450/ 56 196/ 6
56
196
6
E 1450/ 56 208/ 6
56
208
6
E 1450/ 66 196/ 6
66
196
6
E 1450/ 66 208/ 6
66
208
6

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Conduttività termica (λ): 0,12 W/mK
  • Temperatura massima: 210°C

Vantaggi

  • Semplice montaggio, grazie all’adattamento ottimale con le piastre normalizzate della Meusburger
  • Bassi costi energetici, grazie al ridotto riscaldamento dello stampo
  • Utilizzo per silicone, termoindurenti (temperatura di iniezione ~30°C a 110°C; temperatura di polimerizzazione ~130°C a 250°C)
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.