Izdelek 154

ADP
b
l
s
E 1450/ 36 96/ 6
36
96
6
E 1450/ 66 96/ 6
66
96
6
E 1450/ 27 126/ 6
27
126
6
E 1450/ 36 126/ 6
36
126
6
E 1450/ 46 126/ 6
46
126
6
E 1450/ 56 126/ 6
56
126
6
E 1450/ 66 126/ 6
66
126
6
E 1450/ 27 156/ 6
27
156
6
E 1450/ 27 168/ 6
27
168
6
E 1450/ 36 156/ 6
36
156
6
E 1450/ 36 168/ 6
36
168
6
E 1450/ 46 156/ 6
46
156
6
E 1450/ 46 168/ 6
46
168
6
E 1450/ 56 156/ 6
56
156
6
E 1450/ 56 168/ 6
56
168
6
E 1450/ 66 156/ 6
66
156
6
E 1450/ 66 168/ 6
66
168
6
E 1450/ 76 156/ 6
76
156
6
E 1450/ 86 156/ 6
86
156
6
E 1450/ 96 156/ 6
96
156
6
E 1450/ 27 196/ 6
27
196
6
E 1450/ 27 208/ 6
27
208
6
E 1450/ 36 196/ 6
36
196
6
E 1450/ 36 208/ 6
36
208
6
E 1450/ 46 196/ 6
46
196
6
E 1450/ 46 208/ 6
46
208
6
E 1450/ 56 196/ 6
56
196
6
E 1450/ 56 208/ 6
56
208
6
E 1450/ 66 196/ 6
66
196
6
E 1450/ 66 208/ 6
66
208
6

Podrobnosti

Opis izdelka

  • Toplotna prevodnost (λ): 0,12 W/mK
  • Maksimalna temperatura: 210 °C

Prednosti

  • Enostavna montaža s pomočjo optimalne prilagoditve s standardnimi gravurnimi ploščami Meusburger
  • Nizki stroški energije zaradi krajšega segrevanja orodja
  • Uporaba za silikon, duroplaste (temperatura vbrizgavanja ~30 °C do 110 °C; temperatura strjevanja ~130 °C do 250 °C)