Articol 154

ADP
b
l
s
E 1450/ 36 96/ 6
36
96
6
E 1450/ 66 96/ 6
66
96
6
E 1450/ 27 126/ 6
27
126
6
E 1450/ 36 126/ 6
36
126
6
E 1450/ 46 126/ 6
46
126
6
E 1450/ 56 126/ 6
56
126
6
E 1450/ 66 126/ 6
66
126
6
E 1450/ 27 156/ 6
27
156
6
E 1450/ 27 168/ 6
27
168
6
E 1450/ 36 156/ 6
36
156
6
E 1450/ 36 168/ 6
36
168
6
E 1450/ 46 156/ 6
46
156
6
E 1450/ 46 168/ 6
46
168
6
E 1450/ 56 156/ 6
56
156
6
E 1450/ 56 168/ 6
56
168
6
E 1450/ 66 156/ 6
66
156
6
E 1450/ 66 168/ 6
66
168
6
E 1450/ 76 156/ 6
76
156
6
E 1450/ 86 156/ 6
86
156
6
E 1450/ 96 156/ 6
96
156
6
E 1450/ 27 196/ 6
27
196
6
E 1450/ 27 208/ 6
27
208
6
E 1450/ 36 196/ 6
36
196
6
E 1450/ 36 208/ 6
36
208
6
E 1450/ 46 196/ 6
46
196
6
E 1450/ 46 208/ 6
46
208
6
E 1450/ 56 196/ 6
56
196
6
E 1450/ 56 208/ 6
56
208
6
E 1450/ 66 196/ 6
66
196
6
E 1450/ 66 208/ 6
66
208
6

Detalii

Descriere produs

  • Conductivitate termică (λ): 0,12 W/mK
  • Temperatură maximă: 210 °C

Avantaje

  • Montare simplă datorită adaptării optime la sistemul plăcilor formă standard Meusburger
  • Costuri reduse de energie datorită perioadei reduse de încălzire a matriței
  • Folosire pentru silicon, materiale termorezistente (temperatură de injectare ~30 °C până la 110 °C; temperatură de întărire ~130 °C până la 250 °C)
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.