Artikelen 20

ADP
d1
s
M
E 2682/ 20/ 8,1
20
8.1
M 4
E 2682/ 20/10,1
20
10.1
M 4
E 2682/ 20/12,1
20
12.1
M 4
E 2682/ 25/ 8,1
25
8.1
M 5
E 2682/ 25/10,1
25
10.1
M 5
E 2682/ 25/12,1
25
12.1
M 5
E 2682/ 32/ 8,1
32
8.1
M 5
E 2682/ 32/10,1
32
10.1
M 6
E 2682/ 32/12,1
32
12.1
M 6
E 2682/ 40/ 8,1
40
8.1
M 5
E 2682/ 40/10,1
40
10.1
M 6
E 2682/ 40/12,1
40
12.1
M 6
E 2682/ 50/ 8,1
50
8.1
M 5
E 2682/ 50/10,1
50
10.1
M 6
E 2682/ 50/12,1
50
12.1
M 6
E 2682/ 64/ 8,1
64
8.1
M 5
E 2682/ 64/10,1
64
10.1
M 6
E 2682/ 64/12,1
64
12.1
M 6
E 2682/ 80/10,1
80
10.1
M 6
E 2682/ 80/12,1
80
12.1
M 8

Details

Voordelen

  • Van materiaal 1.2842, gehard op 60 − 2 HRC
  • Voor eenvoudige afstemming van de vormplaten bij vrijliggende sluitvlakken
  • Afgeronde hoeken zorgen voor een pasnauwkeurige inbouw en voorkomen vuilophopingen
  • Ronde en rechthoekige platen in lengte en diameter op elkaar afgestemd

Materiaal

  • 1.2842 ≈58HRC
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
U wilt een artikel configureren dat bij een hoort. Controleer na de aanpassingen zelf alle platen en componenten op technische compatibiliteit.