Articolo 1

ADP
b
h
M
s
h1
M1
a
a1
HER 1824/ 1
90
18
M5
1.2
10
M8
41
62

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Viti e supporti inclusi
  • Compatibile con ITS-100

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HER 1824/ 1 Piastra di centraggio con piedini, per ITS - 100 Immagine singola del prodotto

HER 1824/ 1

Piastra di centraggio con piedini, per ITS - 100

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.