Artikkelit 1

ADP
b
h
M
s
h1
M1
a
a1
HER 1824/ 1
90
18
M5
1.2
10
M8
41
62

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Sisältää jalustan ja ruuvit
  • Vaihdettavissa ITS-100:een

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

HER 1824/ 1 Keskitysjalusta jaloilla ITS - 100 Tuotteen yksittäiskuva

HER 1824/ 1

Keskitysjalusta jaloilla ITS - 100

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.