Артикул 1

ADP
b
h
M
s
h1
M1
a
a1
HER 1824/ 1
90
18
M5
1.2
10
M8
41
62

Детайли

Описание на продукта

  • Включва крачета и винтове
  • Подходящ за IST-50

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

HER 1824/ 1 Центрираща пластина с крачета, за ITS - 100 Единично изображение на продукта

HER 1824/ 1

Центрираща пластина с крачета, за ITS - 100

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.