Articol 1

ADP
b
h
M
s
h1
M1
a
a1
HER 1824/ 1
90
18
M5
1.2
10
M8
41
62

Detalii

Descriere produs

  • Inclusiv standuri și șuruburi
  • Compatibil cu ITS-100

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

HER 1824/ 1 Placă centrare cu picioare, pentru ITS - 100 Cadru produs

HER 1824/ 1

Placă centrare cu picioare, pentru ITS - 100

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.