Articolo 1

ADP
b1
b
h
d1
d2
HER 1654/65
65
80
40
8.6
6.8

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Compatibile con ITS-50 e ITS-100

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HER 1654/65 Portaelettrodi ITS, piastra base, alluminio Immagine singola del prodotto

HER 1654/65

Portaelettrodi ITS, piastra base, alluminio

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.