Артикул 1

ADP
b1
b
h
d1
d2
HER 1654/65
65
80
40
8.6
6.8

Детайли

Описание на продукта

  • Съвместим с ITS-50 и ITS-100

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

HER 1654/65 Държач за електрод ITS, горна плоча, алуминий Единично изображение на продукта

HER 1654/65

Държач за електрод ITS, горна плоча, алуминий

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.