Articolo 1

ADP
b1
Pz. / Conf.
b
d
h
d1
HER 1452/40
40
1
51
18
41
6.8

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Compatibile con ITS-50
  • Predisposto per codificare chip
  • Con viti di fissaggio incluse

Materiale

  • 2.0401

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

HER 1452/40 Portaelettrodi con piastra base, ottone Immagine singola del prodotto

HER 1452/40

Portaelettrodi con piastra base, ottone

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.