Articol 1

ADP
b1
b
h
d1
d2
HER 1654/65
65
80
40
8.6
6.8

Detalii

Descriere produs

  • Compatibil cu ITS-50 și ITS-100

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

HER 1654/65 Portelectrod ITS, placă, aluminiu Cadru produs

HER 1654/65

Portelectrod ITS, placă, aluminiu

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.