Articolo 2

ADP
d1
b1
h1
b
h max.
l
l1
l2
l3
HWS 110/16/16/160
M16
16
160
50
75
140
55
60
30
HWS 110/16/18/160
M16
18
160
50
75
140
55
60
30

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Progettata per il massimo carico, grazie all'acciaio forgiato e bonificato
  • Si presta idealmente allo staffaggio di utensili per tranciatura e da taglio
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.