Artykuły 2

ADP
d1
b1
h1
b
h max.
l
l1
l2
l3
HWS 110/16/16/160
M16
16
160
50
75
140
55
60
30
HWS 110/16/18/160
M16
18
160
50
75
140
55
60
30

Szczegóły

Opis produktu

  • Zaprojektowana do maksymalnego obciążenia przez zastosowanie kutej i ulepszonej stali
  • Szczególnie polecana do mocowania tłoczników i wykrojników
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.