Articol 2

ADP
d1
b1
h1
b
h max.
l
l1
l2
l3
HWS 110/16/16/160
M16
16
160
50
75
140
55
60
30
HWS 110/16/18/160
M16
18
160
50
75
140
55
60
30

Detalii

Descriere produs

  • Conceput pentru sarcină maximă prin utilizarea unui oțel forjat și pretratat
  • Adecvat în special pentru fixarea sculelor de ștanțare și perforare

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.