Ürünler 2

ADP
d1
b1
h1
b
h max.
l
l1
l2
l3
HWS 110/16/16/160
M16
16
160
50
75
140
55
60
30
HWS 110/16/18/160
M16
18
160
50
75
140
55
60
30

detaylar

Ürün açıklaması

  • Designed for highest load: made from forged and tempered steel
  • Enables quick, space-saving bridging of different clamping heights, without having to use shims on the machine tables
  • Particularly suitable for the clamping of cutting and stamping dies
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
Yapılandırmak istediğiniz öğe bir 'e aittir. Ayarlamalarınızı yaptıktan sonra, tüm plakaları ve bileşenleri teknik uyumluluk açısından ayrı ayrı kontrol edin.