Artikel 2

ADP
d1
b1
h1
b
h max.
l
l1
l2
l3
HWS 110/16/16/160
M16
16
160
50
75
140
55
60
30
HWS 110/16/18/160
M16
18
160
50
75
140
55
60
30

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Konstruerat för högsta möjliga belastning genom användning av smitt och seghärdat stål.
  • Speciellt användbart för uppspänning av klippining- och pressverktyg
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.