Articolo 1

ADP
Capacità massima
P max. [bar]
d
h
VZB 500/ 400
400ml
10
69
235

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Economica ed ecologica grazie al sistema ricaricabile
  • Riempimento dell’aria compressa tramite la valvola automatica sulla base della confezione
  • Resistente agli oli, ai detergenti e ai solventi

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

VZB 500/ 400 Bomboletta spray universale Immagine singola del prodotto

VZB 500/ 400

Bomboletta spray universale

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.