商品 1

ADP
d
l
颗粒度
V 74632/ 3,0/50/400
3
50
400

详情

产品描述

  • Ceramic fibres and diamond grains embedded in epoxy resin
  • Flexible diamond file, easy to profile, for hardened and unhardened tool steels

Application

  • The whole length of the file can be used
  • From grit 400, very thin and regular stroke

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

V 74632/ 3,0/50/400 圆形金刚石纤维油石 产品单个图像

V 74632/ 3,0/50/400

圆形金刚石纤维油石