Articolo 1

ADP
d1
l
d3
V 74682/ 3
3
130
8

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Ideale per lavorazioni a mano con lime in fibra di ceramica

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

V 74682/ 3 Manico in alluminio per lime in fibra di ceramica tonde Immagine singola del prodotto

V 74682/ 3

Manico in alluminio per lime in fibra di ceramica tonde

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.