Artykuły 1

ADP
l
h
Przyłącze
Temperatura barwowa (K) [K]
lk [m]
Moc
W
BAL 1445/600
600
40
230V/50Hz
6000
1.6
3W
10° - 36°

Szczegóły

Opis produktu

  • Wysoka wydajność oświetlenia dzięki technologii LED
  • Elastyczny metalowy statyw
  • Regulacja ostrości oświetlenia - punktowe lub szeroka wiązka

Określ produkt

Wybierz odpowiednie parametry, aby dodać artykuł do koszyka.

BAL 1445/600 Oświetlenie maszyny lub miejsca pracy, LED Zdjęcie pojedyncze produktu

BAL 1445/600

Oświetlenie maszyny lub miejsca pracy, LED

szt.
Nie można zamówić mniej niż 1 szt. tego artykułu. Nie można zamówić więcej niż 10000 szt. tego artykułu. Wybrano ilość 0, dlatego w dalszych etapach pozycja ta nie będzie uwzględniana.
Z magazynu
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
Chcesz skonfigurować artykuł należący do . Po dokonaniu zmian należy sprawdzić wszystkie płyty i części montażowe pod kątem zgodności technicznej.