商品 1

ADP
M
Q [l/min]
尺寸
p max. [bar]
GDZW 2460/1/4
1/4"
900
48 x 44 x 48
25

详情

产品描述

  • For branching off unlubricated compressed air in the GDZW 1210
  • With 4 outlets - can also be used as a distributor
  • With non-return valves

定义产品

选择所需的属性,将商品添加到购物车。

GDZW 2460/1/4 气源处理装置分配器 产品单个图像

GDZW 2460/1/4

气源处理装置分配器

您不能订购少于1 件件的此商品。 您不能订购多于10000 件件。 数量设置为‘0’,因此该商品将不包括在下一步中。
现货供应

对产品有疑问吗?

请登录您的账户或注册,以便向我们的专家提问。

商店选择

购物车预览

CAD 预览

您的购物车为空。
净额共计
至购物车

重要提示

您要配置的项目属于。调整后,请独立核查所有面板与组件的技术兼容性。