Articol 1

ADP
M
Q [l/min]
Dimensiuni
p max. [bar]
GDZW 2460/1/4
1/4"
900
48 x 44 x 48
25

Detalii

Descriere produs

  • Pentru golirea aerului din unitatea de preparare GDZW 1210
  • Având 4 ieșiri, se poate folosi ca distribuitor
  • Cu ventile de reținere

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GDZW 2460/1/4 Distribuitor pentru unitate de preparare aer comprimat Cadru produs

GDZW 2460/1/4

Distribuitor pentru unitate de preparare aer comprimat

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.