Artikel 1

ADP
M
Q [l/min]
Mått
p max. [bar]
GDZW 2460/1/4
1/4"
900
48 x 44 x 48
25

Detaljer

Produktbeskrivning

  • Att plocka ur uroljad luft hos GDYW 1210
  • Genom 4 anslutningar också användbart som fördelare
  • Med backventil

Definiera produkt

Välj dina attribut för att lägga till en artikel i din varukorgen.

GDZW 2460/1/4 Fördelare för tryckluftsenhet Enskild produktbild

GDZW 2460/1/4

Fördelare för tryckluftsenhet

St.
Du kan inte beställa mindre än 1 St. av denna artikel. Du kan inte beställa mer än 10000 St. av denna artikel. Du har valt antal ”0” så denna artikel kommer inte att beaktas i ytterligare steg.
Finns på lager
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
Du vill konfigurera en artikel som tillhör . Efter att du har gjort dina justeringar, kontrollera oberoende av alla plattor och komponenter för teknisk kompatibilitet.