Articolo 1

ADP
Tipo
Contenuto del set
GESU 1200/Set
Set
  • Unità ad ultrasuoni GESU 1200/45
  • Manipolo ad ultrasuoni GESU 2200/45
  • Interruttore a pedale GESU 3440/2
  • Portautensili GESU 3240/A/3
  • Portautensili GESU 3240/C/1
  • Utensili ed accessori in custodia

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Efficiente sistema ad ultrasuoni con potenza di uscita di 45W
  • Adattamento automatico della frequenza
  • Potenza regolabile in 21 livelli
  • In caso di lavorazioni a filigrana, la potenza può essere ridotta a 20W attraverso un pulsante di serraggio

Contenuto della confezione

  • Cavo di connessione compatibile con la vostra corrente elettrica

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

Contenuto del set

  • Unità ad ultrasuoni GESU 1200/45
  • Manipolo ad ultrasuoni GESU 2200/45
  • Interruttore a pedale GESU 3440/2
  • Portautensili GESU 3240/A/3
  • Portautensili GESU 3240/C/1
  • Utensili ed accessori in custodia
GESU 1200/Set Unità ad ultrasuoni 45W Set

GESU 1200/Set

Unità ad ultrasuoni 45W

Pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 Pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 Pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
A magazzino
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.