Artículos 1

ADP
Tipo
Contenido del juego
GESU 1200/Set
Set
  • Ultrasonic polisher GESU 1200/45
  • Ultrasonic handpiece GESU 2200/45
  • Pedal GESU 3440/2
  • Tip holder GESU 3240/A/3
  • Tip holder GESU 3240/C/1
  • Including tools and accessories in a storage box

Detalles

Descripción del producto

  • Sistema por ultrasonidos potente con una potencia de salida de 45 W
  • Ajuste automático de la frecuencia
  • Potencia regulable en 21 niveles
  • Para acabados muy finos, la potencia se puede reducir a 20 vatios apretando el pulsador 'Clamp/Unclamp'

Incluye:

  • Cable de conexión correspondiente a su red eléctrica

Defina el producto

Seleccione las características del artículo para poder añadirlo al carrito de la compra.

Contenido del juego

  • Ultrasonic polisher GESU 1200/45
  • Ultrasonic handpiece GESU 2200/45
  • Pedal GESU 3440/2
  • Tip holder GESU 3240/A/3
  • Tip holder GESU 3240/C/1
  • Including tools and accessories in a storage box
GESU 1200/Set Máquina de pulido por ultrasonidos 45W Juego

GESU 1200/Set

Máquina de pulido por ultrasonidos 45W

ud(s).
No puede pedir menos de 1 ud(s). de este artículo. No puede pedir más de 10000 ud(s).. Ha seleccionado «0» como número de unidades, por lo que este artículo no se tendrá en cuenta en los siguientes pasos.
Disponible en almacén

Vista previa del carrito

Vista previa CAD

Su carrito de la compra está vacío.
Total
Ir al carrito

Importante:

El artículo que desea configurar forma parte de un . Después de configurarlo, asegúrese de comprobar que todas las placas y componentes son compatibles desde el punto de vista técnico.