Artikel 1

ADP
Typ
Setinhalt
GESU 1200/Set
Set
  • Ultraschalleinheit GESU 1200/45
  • Ultraschallhandstück GESU 2200/45
  • Fußschalter GESU 3440/2
  • Werkzeughalter GESU 3240/A/3
  • Werkzeughalter GESU 3240/C/1
  • Werkzeug und Zubehör in Aufbewahrungsbox

Details

Produktbeschreibung

  • Leistungsstarkes Ultraschallsystem mit 45 W Ausgangsleistung
  • Frequenzanpassung folgt automatisch
  • Leistung in 21 Stufen regelbar
  • Leistung für filigrane Arbeiten durch Clamptaste auf 20 W reduzierbar

Lieferumfang

  • Passendes Anschlusskabel für Ihr Stromnetz

Produkt definieren

Wählen Sie Ihre Attribute aus, um einen Artikel in den Warenkorb zu legen.

Setinhalt

  • Ultraschalleinheit GESU 1200/45
  • Ultraschallhandstück GESU 2200/45
  • Fußschalter GESU 3440/2
  • Werkzeughalter GESU 3240/A/3
  • Werkzeughalter GESU 3240/C/1
  • Werkzeug und Zubehör in Aufbewahrungsbox
GESU 1200/Set SET: Ultraschalleinheit 45 W Set

GESU 1200/Set

SET: Ultraschalleinheit 45 W

Stk.
Sie können von diesem Artikel nicht weniger als 1 Stk. bestellen. Sie können von diesem Artikel nicht mehr als 10000 Stk. bestellen. Sie haben die Stückzahl „0“ gewählt, daher wird dieser Artikel in weiteren Schritten nicht berücksichtigt.
Ab Lager

Warenkorbvorschau

CAD-Vorschau

Ihr Warenkorb ist leer.
Gesamt netto
Zum Warenkorb

Wichtiger Hinweis

Sie möchten einen Artikel konfigurieren, der zu gehört. Bitte prüfen Sie nach Ihren Anpassungen eigenständig alle Platten und Einbauteile auf technische Kompatibilität.