Articolo 1

ADP
d1
l
d2
GESM 4920/1,6
1.6
17
3

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Compatibile con le pinze di serraggio con Ø3 mm

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

GESM 4920/1,6 Bussola di riduzione Immagine singola del prodotto

GESM 4920/1,6

Bussola di riduzione

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.