Articol 1

ADP
d1
l
d2
GESM 4920/1,6
1.6
17
3

Detalii

Descriere produs

  • Potrivit pentru bucșă elastică diametru 3 mm

Definirea produsului

Selectați atributul pentru a introduce un articol în coș.

GESM 4920/1,6 Bucșă de reducție Cadru produs

GESM 4920/1,6

Bucșă de reducție

Buc.
Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mică de 1 Buc. . Nu puteți să comandați acest articol într-o cantitate mai mare de 10000 Buc. . Ați selectat cantitatea „0”, prin urmare acest articol nu va fi luat în considerare în etapele următoare.
Disponibil din stoc

Aveți întrebări despre produs?

Vă rugăm să vă autentificați sau să vă înregistrați pentru a adresa întrebări experților noștri.

Recomandat pentru dumneavoastră
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
Doriți să configurați un articol care aparține de . După ajustări, vă rugăm să verificați toate plăcile și accesoriile încorporate independent, pentru compatibilitate tehnică.