Артикул 1

ADP
d1
l
d2
GESM 4920/1,6
1.6
17
3

Детайли

Описание на продукта

  • Подходяща за ø 3 мм цанги

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

GESM 4920/1,6 Втулка за редужирае Единично изображение на продукта

GESM 4920/1,6

Втулка за редужирае

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.