Artikkelit 1

ADP
d1
l
d2
GESM 4920/1,6
1.6
17
3

Lisätietoja

Tuotekuvaus

  • Sopiva ø3 mm:n kiristysholkeille

Tuotteen määrittely

Valitse ominaisuudet lisätäksesi artikkelin ostoskoriin.

GESM 4920/1,6 Kavennushylsy Tuotteen yksittäiskuva

GESM 4920/1,6

Kavennushylsy

kpl
Tätä artikkelia ei voi tilata vähempää kuin 1 kpl. Tätä artikkelia ei voi tilata enempää kuin 10000 kpl. Olet valinnut kappalemääräksi "0", joten tätä artikkelia ei huomioida myöhemmissä vaiheissa.
Varastossa
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
Haluat konfiguroida tuotteen, joka kuuluu -tuotteeseen. Tarkista muutosten jälkeen itse kaikkien levyjen ja asennusosien tekninen yhteensopivuus.