Articolo 1

ADP
MB
b
h
l
h1
Tol.
Peso [kg]
MHD 10202/300
0-300
122
507
160
72
+/-0,03
4.6

Dettagli

Descrizione del prodotto

  • Con il sistema di misura Absolute di Mitutoyo
  • La regolazione precisa permette un posizionamento esatto
  • Struttura robusta
  • Con punta per tracciare in metallo duro

Contenuto della confezione

  • Batteria (SR44)

Definire il prodotto

Selezionare gli attributi per aggiungere l’articolo al carrello.

MHD 10202/300 Truschino digitale Immagine singola del prodotto

MHD 10202/300

Truschino digitale

pz.
Non è possibile ordinare meno di 1 pz. di questo articolo. Non è possibile ordinare più di 10000 pz.. Per questo articolo è stata selezionata la quantità “0”, pertanto non verrà considerato nelle fasi successive.
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
Vuoi configurare un elemento che appartiene a . Dopo aver effettuato le regolazioni, verifica in modo indipendente tutte le piastre e i componenti per verificare la compatibilità tecnica.