Артикул 1

ADP
MB
b
h
l
h1
Tol.
тегло [kg]
MHD 10202/300
0-300
122
507
160
72
+/-0,03
4.6

Детайли

Описание на продукта

  • С Mitutoyo абсолютната-измервателна система
  • Фина настройка за прецизно позициониране
  • Стабилни изпълнение
  • Твърдосплавен връх на маркираща игла

Доставката включва

  • Батерия (SR44)

Дефиниране на продукт

Изберете Вашите атрибути, за да добавите елемент към пазарската кошница.

MHD 10202/300 Дигитално измервателно устройство за измерване на височини Единично изображение на продукта

MHD 10202/300

Дигитално измервателно устройство за измерване на височини

бр.
От този артикул не можете да поръчате по малко от 1 бр.. От този артикул не можете да поръчате повече от 10000 бр.. Вие сте избрали количеството "0", поради тази причина този елемент няма да се вижда по-нататък.
На склад
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
Искате да конфигурирате артикула, който принадлежи към . След като направите настройките, моля, проверете самостоятелно всички плочи и компоненти за техническа съвместимост.